เผยแพร่สินค้าของคุณ
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
    Hollaender

    VUE™ Railing System

    Hollaender’s VUE™ railing for glass and acrylic infill panels offers what architects and owners the two most desirable features:

    • Transparency
    • Visibility

    The VUE™ handrail system is a post mounted glass system where the glass panels are held at the posts, not the top and bottom rails. This minimizes the number of horizontal rails in the system which maximizes visibility.

    Unlike most post-captured glass railing systems on the market, this railing frame is made of anodized aluminum, not stainless steel, resulting in much lower cost-per-foot. Additional cost savings are created due to the fact that no holes are required in the glass as all glass panels are supported at the bottom.

    In addition, the VUE system, which uses 3/8” glass, is also less costly compared to shoe mounted structural glass, which must use ½” glass to meet codes.

    A high degree of transparency and visibility at a reasonable price.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vue-railing-system
    • Product familyRailings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VUE™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (73)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)