เผยแพร่สินค้าของคุณ
E-Mon® Class 6000 MMU Cabinet
E-Mon® Class 6000 MMU Cabinet
E-Mon® Class 6000 MMU Cabinet
E-Mon® Class 6000 MMU Cabinet
E-Mon® Class 6000 MMU Cabinet
E-Mon® Class 6000 MMU Cabinet
    Honeywell

    E-Mon® Class 6000 MMU Cabinet

    E-Mon Class 6000 MMU Cabinet NEMA4 Steel

    สเปคสินค้า
    • Features & Benefits:

      • Type 4 Enclosure Outdoor Rated
      • Three cabinet sizes available - up to 8, 16, or 24 Meters
      • Must be ordered with E-Mon Class 6000 Meters
      • Blank must be ordered for unused spaces

      SKUs:

      • 6000-MMU-BLANK - Class 6000 MMU 8 to 16 Blank for unused meter space
      • 6000-MMU-8 - Class 6000 MMU for up to 8 Meters NEMA4 Steel
      • 6000-MMU-24 - Class 6000 MMU for up to 24 Meters NEMA4 Steel
      • 6000-MMU24-BLANK - Class 6000 MMU24 Blank for unused meter space
      • 6000-MMU-16 - Class 6000 MMU for up to 16 Meters NEMA4 Steel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E-Mon-Class-6000-MMU-Cabinet
    • Product familySubmeters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Multiple Meter Units (MMUs)
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-27
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ