เผยแพร่สินค้าของคุณ
C-80BAJ-DS, Cubelet Icemaker, Air-Cooled, Custom Cabinet Ready
Hoshizaki

C-80BAJ-DS, Cubelet Icemaker, Air-Cooled, Custom Cabinet Ready

This compact undercounter Cubelet Icemaker is the perfect addition to any hotel suite, office breakroom, or kitchen. The C-80BAJ-DS is capable of producing approximately 80 lbs of Cubelet style ice cubes per day, and the built-in storage bin will hold up to 22 lbs* of ice at a time. The Undercounter design is less than 34″ tall. The Air-cooled design also features a Front in, front out airflow system that eliminates the need for side and rear clearance. Perfect for fitting into tight spaces. UL approved for outdoor use. Drain pump not included. Replaces C-101BAH-DS.
สเปคสินค้า
    • Dimensions: 14-7/8″ W x 22-5/8″ D x 33-1/2″ H
    • Up to 80 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 22 lbs of built-in storage capacity (ft3)
    • Produces mini cubelet nugget-style ice
    • Undercounter design is less than 34″ tall
    • Front in, front out airflow
    • UL approved for outdoor use
    • Swing style field reversable door
    • (-DS) Accommodates custom cabinet door (not included), DS door reversal kit (HS-0229)
    • R-134a refrigerant (3.92 oz. / 111 g)
    • Heat Rejection:1850 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 7 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 4 amps (15 Amp Max fuse)
    • 17.3 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 6 ft cord with NEMA 5-15 plug
    • Clean ice and easy maintenance lead to longer unit life span
    • Two Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • One Year: Parts & Labor warranty on optional HS-5061 Drain Pump Assembly.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.c-80baj-ds-cubelet-icemaker
  • Product familyIce
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ice Makers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • IFC classificationElectric Appliance
  • รหัส ETIMEC001207
  • ชื่อ ETIMIce cube maker
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_23_40
  • Uniclass 2015 DescriptionIcemakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 46 83
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIce Machines
  • OmniClass Number23-21 21 29 13
  • OmniClass TitleCommercial Cube Ice Makers