The F1A-FG Steelheart Series Upright single section freezer with a full glass door is a space saving workhorse. Solid state control system with temperature alarms and LED display (°F or °C). With a net capacity of 23.1 cubic feet this efficient upright freezer and front air flow design is perfect for hot/tight kitchens. The F1A-FG is constructed of stainless steel, which protects this unit from accidental damage and rust. Plus, it is easy to clean.
The F1A-FG also includes Interior LED light bars are vertically mounted on each wall, (4) 4" stem casters (2 with brakes) are standard, plus a field reversible, spring assisted self closing door with stay open feature (no kit req’d). Electrical consumption of 7.73 kWh/day at 8.5 Amps, 10 ft long cord with a 5 – 15P NEMA plug. Optional kits: 6" Legs, Epoxy or stainless steel shelves, Tray/pan slides, Foot pedal door opener, Additional air filter. The unit is ETL Safety (US & C) Listed, ETL Sanitation and includes a six years parts warranty, five years labor warranty, and seven years compressor warranty.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |