The HR15A is a 15" undercounter refrigerator with a lockable stainless door at an ADA compliant height that ensures that all of your perishable goods are stored safely and securely. This undercounter refrigerator is UL approved for outdoor use, allowing it to sit outdoors on the patio, by the pool, or on your porch. The HR15A is similarly sized to our popular 15 inch wide undercounter icemakers (AM-50 & C-80 series), which allows you the convenience of ice and refrigeration all within 30 inches!
The stainless steel exterior (front, sides, top) and a stainless steel interior boasts a roomy net capacity of 2.54 cubic feet. The stainless steel interior with led lights including (2) stainless steel slide out shelves adjustable in 1.41" increments on anodized aluminum supports.
Simple Electronic controls with LED temperature display, insulated with environmentally friendly cyclopentane insulation, and cooled with earth-friendly R-600a refrigerant means the HR15A operates at the peak of efficiency. In fact, the HR15A is ENERGY STAR® qualified.
This compact single section refrigerator uses a front vent airflow, so it requires no clearance for side air circulation. So it can fit seamlessly into tight areas and comes (4) 1" built in adjustable legs are standard. Shelf capacity: approx. (18) 20oz. bottles, Electrical: 115v/60/1, 9 ft. cord and plug. The unit is UL EPH Listed, ADA Compliant, ADA Compliant, ENERGY STAR® Qualified and includes a Five Years compressor warranty – Three Years parts and labor warranty.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |