The RM-10-HC Glass Door Merchandiser is a single section refrigerator with a full glass swing door is the perfect beverage or packaged product display for any operation. It boasts an impressive storage capacity of 10ft3 (126: 20oz bottles, or 288: 12oz cans). The durable 1/5 HP motor that powers the compressor in the bottom of this unit efficiently cools the interior cabinet with a forced air evaporator for quick cool down. It’s ENERGY STAR® qualified particularly in hot humid environments!
The durable silver painted aluminum exterior, white steel interior with stainless steel floor and bright energy efficient led interior product lights showcases any product within! The RM-10-HC includes (5 per section) white epoxy coated wire coated wire shelves with product stops, comes standard with (4) 2" leveling legs, and it features an dependable interior dial controller and side mount themometer (°f or °c). Optional kits: 4" Casters, Organizer Shelf, Price Tag Holder, Additional epoxy shelf. The unit is UL EPH Listed, ENERGY STAR® Qualified and includes a five years compressor warranty / three years parts and labor warranty.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |