เผยแพร่สินค้าของคุณ
AAC-Block 2-0,35/0,08
H+H Porenbeton

AAC-Block 2-0,35/0,08

Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the roof.
สเปคสินค้า
  • wall thickness: 365 mm and block length: 625 mm 

    wall thickness: 425, 480, 500 mm and block length: 500 mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Block_AAC_2_035_008
  • Product familyAutoclaved aerated concrete masonry
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aerated concrete blocks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-11
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAutoclaved aerated concrete
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationBlock
  • UNSPSC nameBlocks
  • UNSPSC code301315
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
  • OmniClass Number23-13 21 00
  • OmniClass TitleBlocks and Bricks