เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mortise Electromagnetic Locking - HQMAG 2-35.5++ Grade 4 (3000N) Premium locking solution ideal for door manufacturers and very high quality projects
HQMAG

Mortise Electromagnetic Locking - HQMAG 2-35.5++ Grade 4 (3000N) Premium locking solution ideal for door manufacturers and very high quality projects

The HQMAG 2-35.5++ integrates the power of the original range to be the most powerful electromagnetic locking in small width (Holding force: Grade 4 / 3 000N.). It can be installed embedded style on all types of doors. It is also ideal for embedding in mouldings. It is suitable for both indoor and outdoor use thanks to its anti-corrosion treatment and its unique IP43 protection rating. The most popular electromagnet in France, for aluminium profiles or quality door handles (as opposed to low cost electromagnets). Due to its size, this electromagnet is perfectly interchangeable with the HQMAGg 2-35.5 and the Vortex 1982-35.5, as their dimensions are exactly the same.
สเปคสินค้า
  • Security/Holding Force: Grade 4 (3 000N, 300 kgf, 675lbf) Tol. 15% Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Mortise Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Contact Reed Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24VDC - 500/250 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (Mortise) Sizes (L x h x w): 195 x 35.5 x 26 mm Weight: ~ 2 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Mortise-electromagnet-HQMAG-2-35-5-plusplus
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
  • IFC classificationObject
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoor Hardware
  • OmniClass Number23-17 11 11
  • OmniClass TitleDoor Components 

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้