เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mortise Electromagnetic Locking - HQMAG 215-1-35.5 3W Grade 3+ (≲ 3 000N) specifically designed for emergency exits - DAS NF S61 937 - 24/48 VDC
HQMAG

Mortise Electromagnetic Locking - HQMAG 215-1-35.5 3W Grade 3+ (≲ 3 000N) specifically designed for emergency exits - DAS NF S61 937 - 24/48 VDC

The HQMAG 2-35.53W belongs to the special range for escape doors. With the same dimensions than the HQMAG 2-35.5, the HQMAG 215-1 35.5 3W is compliant with the DAS NF S61 937 and prEN 13 637 norms, and works at 24/48 V DC. It can be installed embedded style on all types of doors, both indoors and outdoors, thanks to a unique corrosion-proof treatment and its IP43 (under lintel) protection rating. Its holding force is rated Grade 3+ / ≲ 3 000N.
สเปคสินค้า
  • Security/Holding Force: Grade 3+ (≲ 3 000N, 300kgf, 675lbf) Tol. 15% Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Mortise Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Reed Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 24/48VDC - 250/125 mA - Remote 0,1W Environmental protection / IP Rating ²: IP 43 (Mortise) Sizes (L x h x w): 195 x 35.5 x 26 mm Weight: ~ 2 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: NF S61 937-x, CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Mortise-electromagnet-HQMAG-215-1-35-5-3W
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
  • IFC classificationObject
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoor Hardware
  • OmniClass Number23-17 11 11
  • OmniClass TitleDoor Components 

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้