เผยแพร่สินค้าของคุณ
Corner wall cabinet  F080572 Plain White
HTH Køkken

Corner wall cabinet F080572 Plain White

Front Plain White. - 1.6 cm board coated with white silk melamine. - The door has co-lour-matched acrylic edging. Closest indi-cative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
สเปคสินค้า
  • Corner unit with 30 cm blind front panel and three shelves.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.19F080572
  • Product familyPlain White
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Corner wall cabinet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-08-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)864
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)330
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMFC board
  • วัสดุรองMFC board
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings