เผยแพร่สินค้าของคุณ
35-125 Design Cabinets without Doors
HTH Køkken

35-125 Design Cabinets without Doors

HTH is born of Danish traditions of craftsmanship. From the big picture to the tiny details, HTH is a true specialist in kitchens. At the company’s factories in Denmark, kitchens are created with hands, hearts, and hi-tech solutions. This helps to ensure the uniformly high quality that distinguishes HTH kitchens. But the high quality does not stop at the factories. We at HTH have always believed that kitchens are best designed and sold by specialists. That is why the staff you meet in the stores are trained to share their extensive knowledge and experience of kitchen design – which is a key factor for competent guidance and an excellent end result.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.35-125_design_no_doors
  • Product familyDesign Cabinets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base Cabinet normal 70
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-09-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1250
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)350
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (23)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)