เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall cabinet R060420 Mono
HTH Køkken

Wall cabinet R060420 Mono

Front Mono White. - Flat front with slightly rounded edge. - 16mm fiberboard (MDF). - The front is finished in hard-wearing white matt lacquer. Closest indicative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
สเปคสินค้า
  • Top-hinged top unit with Aventos HK-S soft opening system and indented groove. Incl. wall mounts. Recommended for installation above a fridge/freezer.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.JPR060420
  • Product familyMono
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall cabinet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-08-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)256
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)565
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
  • วัสดุรองMFC board
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.66
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (23)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)