เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jupiter APS
Jupiter APS
Jupiter APS
    HUB Parking Technology

    Jupiter APS

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(9 รีวิว)

    Jupiter APS is an automated pay station for parking systems. It is a flexible unit capable of working on a stand-alone basis or online. It accepts a variety of tickets and offers customized rates, as well as a wide range of payment methods (coins, bills/bank notes, credit card, contactless NFC, debit card, value or city cards). The stainless steel cabinet is particularly robust and the station offers many interactive features: a multilingual 15.6’’ TFT LCD touchscreen display for user instructions, an illuminated navigation to assist the payment process, a read/write ticket unit for magnetic stripe or barcode tickets, as well as an enhanced intercom system including a pinhole camera. Its scanner can handle vouchers, prebooking, and 3rd party tickets.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jupiter-APS
    • Product familyJUPITER
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automated pay stations
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)850
    • ความลึก (มิลลิเมตร)620
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)200
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์สำหรับงานถนน
    • IFC classificationElectrical Element
    • UNSPSC nameParking meters
    • UNSPSC code46161505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 DescriptionParking meters
    • OmniClass Number23-11 23 11
    • OmniClass TitleParking Meters

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา โอเชียเนีย อเมริกาใต้
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)