เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jupiter LXS
Jupiter LXS
    HUB Parking Technology

    Jupiter LXS

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(8 รีวิว)
    JUPITER LXS is a compact lane exit station for parking systems that controls vehicles' entrances and dispenses a 2D barcoded ticket to transient users or by checking card, RFID, plate numbers etc. to monthly subscribers. Its display is able to manage several languages providing the users with clear and readable indications; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jupiter-LXS
    • Product familyJUPITER
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exit stations
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)280
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์สำหรับงานถนน
    • IFC classificationElectrical Element
    • UNSPSC nameParking meters
    • UNSPSC code46161505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 DescriptionParking meters
    • OmniClass Number23-11 23 11
    • OmniClass TitleParking Meters

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา โอเชียเนีย อเมริกาใต้
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)