เผยแพร่สินค้าของคุณ
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through

    SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through

    In-Floor Delivery Systems, Fire Rated Poke Throughs, SystemOne, 10" Series, Through Floor Fitting

    Hubbell SystemOne 10 Inch Recessed Floor Fitting with Installation Cover
    Approved for use in the City of Chicago with EMT and full blank bottom feed plates


    สเปคสินค้า
    • General
      Application - For Use On - Concrete
      Style - FRPT Fittings
      UPC - 783585547596

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.systemone-s1r10
    • Product familyFire Rated Poke Through
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Rated Poke Through - Recessed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)10
    • กว้าง (นิ้ว)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationElectric Distribution
    • UNSPSC nameElectrical boxes
    • UNSPSC code39121303
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 33 15
    • OmniClass TitleElectrical Junction Boxes