เผยแพร่สินค้าของคุณ
EdgeConnect™ Series, Hubbell-Pro Receptacle, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, Ivory

EdgeConnect™ Series, Hubbell-Pro Receptacle, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, Ivory

EdgeConnect™ Screwless Termination system, simply insert the wire and press the plunger down. No tools are required. That connection is fool-proof and long lasting, to all but guarantee a high quality result. Any qualifi ed installer regardless of level of training can guarantee a high qualilty result. Elapsed time? About 11 seconds! Straight Blade Devices, EdgeConnect™, Hubbell-Pro Receptacle, Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, Ivory
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.edgeconnect-series-hubbell-pro-receptacle-20a-125v-5-20r-screwless-terminal-ivory
  • Product familyStraight Blade Devices
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Straight Blade EdgeConnect™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
  • Uniclass 2015 CodeAc_85_65_26
  • Uniclass 2015 DescriptionElectrical switching
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
  • OmniClass Number23-35 37 00
  • OmniClass TitleElectrical Switches

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา