เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wireless Sensor
Archived

Wireless Sensor

Hubbell's wall-mounted hallway occupancy/vacancy sensor automatically controls lights through RF communication with compatible switching devices. The sensor utilizes an advanced passive infrared sensor that detects the movement of heat from people within an area to determine when the space is occupied. The sensor then wirelessly transmits the appropriate commands to the associated control devices to turn the lights on or off automatically. It combines both convenience and exceptional energy savings potential along with ease of installation.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hubbell-wlp
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling and Wall Mount Sensor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)4.35
  • กว้าง (นิ้ว)1.8
  • ความลึก (นิ้ว)1.35
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม