เผยแพร่สินค้าของคุณ
Watertight Wall Mount PIR Sensor

Watertight Wall Mount PIR Sensor

IP66, NEMA 4X, outdoor rated, heavy duty wall or pendant mount sensor with -40°F to 149°F (-40°C to 65°C) operating temperature range and 160° of coverage.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hubbell-AHP1600WRP
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Extreme Temperature
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม