เผยแพร่สินค้าของคุณ
Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Black, Single Pack

Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Black, Single Pack

HBL® Extra Heavy Duty Max Industrial Series - Hubbell’s commitment to quality continually reinforces a philosophy of unrivaled performance. No Hubbell device exemplifies this philosophy more than the HBL5262. While all Hubbell receptacles are designed and manufactured to withstand even the harshest environments, none match the total performance of the HBL5262. Whether in a factory, office building or school, the Hubbell HBL5262 is the receptacle of choice when people are depending on the safety and reliability of a receptacle. The safest, most reliable design for a low resistance flow of fault currents. Oversized “bell" shaped ground contacts, along with nickel plated steel retaining shields, help minimize damage to the grounding system during abrupt pullout. Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum Environmental - Flammability - Top: UL 94V-2, Base: UL 94V-0 Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact) Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.straight-blade-devices-receptacles-duplex-industrial-grade-2-pole-3-wire-grounding-20a-125v-5-20r-black-single-pack
  • Product familyStraight Blade Devices
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Industrial Receptacles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
  • Uniclass 2015 CodeAc_85_65_26
  • Uniclass 2015 DescriptionElectrical switching
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
  • OmniClass Number23-35 37 00
  • OmniClass TitleElectrical Switches

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา