เผยแพร่สินค้าของคุณ
Straight Blade Devices, Receptacles, SNAPConnect® Connector, SNAPConnect® Series, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, Stranded, Right Angled

Straight Blade Devices, Receptacles, SNAPConnect® Connector, SNAPConnect® Series, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, Stranded, Right Angled

SNAPConnect® Devices offer superior installation efficiency for new construction and renovations, while delivering safe, reliable connections. Instead of conventional wiring methods, SNAPConnect’s modular connector is installed during rough-in in lieu of pigtails. Once the walls are up, the protective covering is removed, and the terminal is simply snapped into the SNAPConnect® device for a consistent connection every time. Once installed, SNAPConnect’s modular design enables simple device change-out by maintenance personnel. Electrical: Current Interrupting- Certified for current interrupting at full rated current Electrical: Dielectric Voltage- Withstands 2,000V minimum Mechanical: Product Identification Ratings are a permanent part of the device Environmental: Flammability- UL 94V-2 Environmental: Operating Temperature- Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.straight-blade-devices-receptacles-snapconnect-connector-snapconnect-series-2-pole-3-wire-grounding-20a-125v-stranded-right-angled
  • Product familyStraight Blade Devices
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Construction/Commercial Receptacles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
  • Uniclass 2015 CodeAc_85_65_26
  • Uniclass 2015 DescriptionElectrical switching
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
  • OmniClass Number23-35 37 00
  • OmniClass TitleElectrical Switches

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา