เผยแพร่สินค้าของคุณ
SystemOne 4" Recessed Fire-Rated Poke Through

SystemOne 4" Recessed Fire-Rated Poke Through

Architectural finishes:
  • Brushed Brass Plated
  • Satin Nickel Plated
  • Antique Bronze Plated
  • Brushed Aluminum
  • Black Powder Coat

  • Hide-away egress door to reduce trip hazard
  • 0.12" height meets ADA requirements
  • Bind free cover hinge
  • Pre-pour tubes to remove the need for core hole drilling
  • 1, 1½, 2 hour fire rating
  • Junction box standard with all units (except for Chicago)
  • Suitable for use in 2-1/4" metal reinforced decks or greater
  • cULus, & ULc listed
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.systemone-s1r4
  • Product familyFire Rated Poke Through
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Rated Poke Through - Recessed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303