เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hubler - Decorative panel - Colorless crater aluminum - MTAL47 L
Hubler - Decorative panel - Colorless crater aluminum - MTAL47 L
Hubler - Decorative panel - Colorless crater aluminum - MTAL47 L
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Colorless crater aluminum - MTAL47 L

    Discover the Stratimétal crater colorless in our Métal collection. Horizontal use is not recommended.
    สเปคสินค้า
    • Material : Alu, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 305x122cm - MTAL47 L, Thickness : 13/10mm, Finish : Satin, Counterbalancing : 305x122cm - D002, Bendable : 18cm, Atmosphere : Ethnic, Color : Grey
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.panneau-deco-alu-cratere-incolore-de6427l
    • Product familyMétal
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Métal et Magnétique
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3050
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1220
    • ความลึก (มิลลิเมตร)5.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส