เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hubler - Decorative panel - Glossy white - MG12
Hubler - Decorative panel - Glossy white - MG12
Hubler - Decorative panel - Glossy white - MG12
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Glossy white - MG12

    In our Magnetic collection, discover the stratimagnet felt – white “glossy”.
    สเปคสินค้า
    • Material : Metal, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 244x122cm - MG12, 305x122cm - MG12 L, Thickness : 10/10mm, Finish : Glossy, Counterbalancing : 244x122cm - D011, 305x122cm - D011L, Bendable : 35cm, Atmosphere : Scandinavian, Color : White
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.panneau-deco-blanc-brillant-dm8206
    • Product familyMagnétique
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Métal et Magnétique
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2440
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1220
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส