เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hubler - Decorative panel - Oak Darn - R2311L
Hubler - Decorative panel - Oak Darn - R2311L
Hubler - Decorative panel - Oak Darn - R2311L
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Oak Darn - R2311L

    In our Bois Bruts collection, discover light oak faux quartier reconstituted. Also available in 64cm wide sheets without underlay (please consult us).
    สเปคสินค้า
    • Wood type : Oak, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 305x125cm - R2311L, Thickness : 5.5/10mm, Finish : Gross, Counterbalancing : 305x125cm - N200L, Bendable : 2cm, Atmosphere : Nature, Color : Beige-cream
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.panneau-deco-chene-clair-faux-quartier-reconstitue-r2311l
    • Product familyBois Bruts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Placages bois
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3050
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)5.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส