เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hubler - Decorative panel - Milled Mix Reconstituted Wild Ebony - SMILME44
Hubler - Decorative panel - Milled Mix Reconstituted Wild Ebony - SMILME44
Hubler - Decorative panel - Milled Mix Reconstituted Wild Ebony - SMILME44
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Milled Mix Reconstituted Wild Ebony - SMILME44

    In our Sculptés Bois collection, discover the milled mix model in reconstituted wild ebony. Also available in coordinated smooth leaf.
    สเปคสินค้า
    • Wood type : Ebony, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 300x120cm - SMILME44P1M, 313x122cm - SMILME44FS, Thickness : 21mm - Panel, 6.2mm - Foil, Gouge height : 5mm, Finish : Gross, Counterbalancing : N100L, Bendable : 15cm - Leaf, Edgeband : yes, Atmosphere : Graphics, Color : Dark brown
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.panneau-deco-milled-mix-ebene-sauvage-reconstitue-smilme44
    • Product familySculptés Bois
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Placages bois
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3130
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1220
    • ความลึก (มิลลิเมตร)5.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส