เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hubler - Decorative panel - Teak Tamor - R8107GL
Hubler - Decorative panel - Teak Tamor - R8107GL
Hubler - Decorative panel - Teak Tamor - R8107GL
Hubler - Decorative panel - Teak Tamor - R8107GL
Hubler - Decorative panel - Teak Tamor - R8107GL
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Teak Tamor - R8107GL

    In our Bois Finis collection, discover reconstituted groove wire teak.
    สเปคสินค้า
    • Wood type : Teak, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 305x122cm - R8107GL, Thickness : 10/10mm, Finish : Brushed matte varnish, Counterbalancing : 305x122cm - R8112ECL, Bendable : 15cm, Atmosphere : Ethnic, Color : Dark brown
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.panneau-deco-teck-de-fil-groove-reconstitue-r8107gl
    • Product familyBois Finis
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Placages bois
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3050
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1220
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส