เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hubler - Decorative panel - Wavy Reconstituted Light Oak - R660LB
Hubler - Decorative panel - Wavy Reconstituted Light Oak - R660LB
Hubler - Decorative panel - Wavy Reconstituted Light Oak - R660LB
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Wavy Reconstituted Light Oak - R660LB

    In our Wood Expression collection, discover light oak wavy reconstituted grain.
    สเปคสินค้า
    • Wood type : Oak, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Bilegno - Wood, Dimensions and ordering data : 305x125cm - R660LB, Thickness : 12/10mm, Finish : Gross, Counterbalancing : 305x125cm - N100L, Bendable : 5cm, Edgeband : yes, Atmosphere : Bohemia, Color : Beige-cream
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.panneau-deco-wavy-chene-clair-de-fil-reconstitue-r660lb
    • Product familyWood Expression
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Placages bois
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3050
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)5.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส