เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metal Ceilings - Linear Plank - 300C
Hunter Douglas Ceilings
Archived

Metal Ceilings - Linear Plank - 300C

Linear Plank Ceilings create a distinct, smooth look. We offer a selection of cost-effective options for all interior and exterior applications. Perforated options provide exceptional acoustical performance, lengths up to 19'-8”, and two distinct joint details. Our panels contain from 70% to 95% recycled content and are created with a proprietary manufacturing process that ensures flatness and durability.

300C metal ceiling panels offer a subtle, long span design for interior and exterior ceilings. This panel features a butt-joint, "bevel edge" that moderates panel-to-panel connections for an orderly, finished design.

Key Features
  • Standard size 3' to 19' 8"
  • Simple, economical installation
  • Panels span greater distances than other systems, reducing number of carriers
  • Concealed suspension system to emphasize clean, monolithic appearance
  • Easy access/point accessibility to plenum - no special tools required
  • Compatible with industry-standard fixtures and air diffusers
  • Perimeter trim options available
  • Panels contain from 70% to 95% recycled content
  • Interior and exterior applications available
  • Colors, finishes, and perforation/acoustical options available
  • GREENGUARD Children and SchoolsSM Certified for Indoor Air Quality (IAQ)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hunterd-metal-lp-300c
  • Product familyMetal Linear Ceilings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal Ceilings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-05-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (16)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)