เผยแพร่สินค้าของคุณ
4.5.3 CEILINGS - FON+ and DECOR tee grid
Pladur

4.5.3 CEILINGS - FON+ and DECOR tee grid

4.2 จาก 5 ดาว4.2(17 รีวิว)
Tee grid ceiling consisting of a galvanised steel plate profile frame coated with a prelacquered laminate on the visible side. This frame forms a 600x600-mm square consisting of Pladur® galvanised steel main runners, cross tees and L profiles attached mechanically around the whole perimeter. The frame is suspended from the base structure by anchors, threaded rods and Pladur® TR hanger clips, which support the Pladur® FON+ or DECOR boards. Commensurate amounts of anchors, hangers, hangers, etc. Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.
สเปคสินค้า
  • Tee grid ceilings that require special acoustic conditioning for classrooms, boardrooms, libraries, etc.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pladur_4_tec_4_53
  • Product family4. Techos PLADUR®
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์4.5. Acondicionamiento acústico y decorativo
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองPlaster
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • IFC classificationCeiling
  • UNSPSC nameGypsum board
  • UNSPSC code30161509
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
  • OmniClass Number23-15 13 21
  • OmniClass TitleCeiling Panels
  • CSI UniFormat II CodeC3030
  • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (8)