เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bollards M30/M50 Fixed, Removable
HySecurity

Bollards M30/M50 Fixed, Removable

Bollards M30/M50 

Fixed and Removable bollards Permits free movement of pedestrian traffic, while protecting from accidental and malicious threats.

สเปคสินค้า
  • Features:

    Choice: Architects and designers have options, including a variety of finishes, lighting designs, and foundations. 

    Clearance: Shallow mount bollards when working around buried utilities, deep mount bollards for the smallest footprint. 

    Freedom: Removable bollards allow occasional vehicle traffic without sacrificing security. 

    Security: Fixed bollards protect buildings and equipment while adding to the overall aesthetic of the facility. 

    Made in USA: Designed, tested and built within USA from globally sourced materials.

    • Bollards
    • Security barriers
    • Crash-certified
    • High-security bollards
    • Safety and architectural bollards
    • Anti-terrorist applications
    • Landscape bollards
    • Bollard covers
    • Government installations
    • Commercial facilities
    • HVM
    • Hostile Vehicle Mitigation
    • Crash Rated
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bollards-m30-m50
  • Product familyIndustrial Security Gate Operator
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hostile Vehicle Mitigation
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-01-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์สำหรับงานถนน
  • รหัส ETIMEC012059
  • ชื่อ ETIMBollard
  • Uniclass 2015 CodePr_20_76_08_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal bollards
  • CSI MasterFormat 2014 Code34 71 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVehicle Crash Barriers
  • OmniClass Number23-39 11 11 17
  • OmniClass TitleTraffic Control

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (39)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)