เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bar R
Bar R
Bar R
    IAM Design

    Bar R

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(15 รีวิว)
    The Bar R systems are the first born of IAM Design production and offer the widest range of accessories and solutions that allow them to adapt to every architecture and need.
    สเปคสินค้า
    • Designed for: home use and public places Use: internal and external Variations: floor or wall mounted Applications: stairs, balconies and balustrades Material: AISI 316 and 304 stainless steel Infill: Stainless steel rods Upper finish: satin or glossy stainless steel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Bar-r
    • Product familySystem
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Balustrades
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (72)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)