เผยแพร่สินค้าของคุณ
Multiplex Racking for Condensing Boilers
IBC Boiler

Multiplex Racking for Condensing Boilers

For commercial and multi family applications. Designed for the SL 26-260 & SL 40-399 condensing boilers. The Multiplex racking system components fit through standard doorways reducing the need for specialized transport equipment. Our easy to set up boiler networks also provide for precise load matching through wide turndown ratios.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.multiplex-racking
  • Product familyBoiler
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Multiplex Racking
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
  • IFC classificationBoiler
  • รหัส ETIMEG015210
  • ชื่อ ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCondensing Boilers
  • OmniClass Number23-33 11 13
  • OmniClass TitleCondensing Boilers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา