เผยแพร่สินค้าของคุณ
SFC 199-1 Superflow Dual Condensing Combi Boiler
IBC Boiler

SFC 199-1 Superflow Dual Condensing Combi Boiler

The Only Fully Condensing Combi Boiler On The Market

You expect your combi boiler to provide enough hot water for both your kitchen and bathroom, as well as enough heat to make your home cozy and warm. Our SFC Combi is designed to do just that. Whatever your exact heating and hot water requirements may be, our SFC Combi boiler is sure to be a perfect match for you.

สเปคสินค้า
  • SIMPLE
    • 2 independent copper waterways embedded in a cast aluminum block
    • A total of 5 moving parts - Unparalleled in the industry (Fan, Pump, Bypass Valve, Gas Valve, and Damper)
    • Illuminated touchscreen control display panel
    • Factory installed domestic water strainer saves installation time
    • 2” venting up to 65 ft. and 2” vent adapter
    • Standard pipe size connections
    • Extended pipe fittings

    RELIABLE
    • 30-year track record, 2 million installations worldwide
    • Innovative state of the art electronic control
    • Compatible with standard Propylene Glycol
    • Built-in bypass valve to prevent temperature fluctuations (SFC 199-1)
    • No need for a 3-way valve or secondary DHW plate heat exchanger
    • Will accept a 0-10 VDC signal

    EFFICIENT

    • 95% AFUE with full ASME-rated heat exchanger
    • Wireless cascade up to 8 units (SFC 199-1). Multiple domestic and space heating cascade configurations available.
    • Packaged with a high efficiency variable speed pump (ECM)
    • Outdoor reset technology increases efficiency by lowering the water temperature automatically
    • Advanced modulating temperature control

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sfc-199-1-superflow-dual-condensing-combi-boiler
  • Product familyBoiler
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SFC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
  • IFC classificationBoiler
  • รหัส ETIMEG015210
  • ชื่อ ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCondensing Boilers
  • OmniClass Number23-33 11 13
  • OmniClass TitleCondensing Boilers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา