เผยแพร่สินค้าของคุณ
SFT 199-1 Superflow Condensing Tankless Water Heater
IBC Boiler

SFT 199-1 Superflow Condensing Tankless Water Heater

If you’d like to shower with an uninterrupted hot water supply or run hot water from multiple taps at the same time, then the SFT SUPERFLOWTM is the perfect solution. The SFT is the latest innovation in high-efficiency tankless water heaters. A continuous supply of hot water through copper waterways at a constant temperature. And no tank in sight.

สเปคสินค้า
  • SIMPLE

    • A total of 4 moving parts - Unparalleled in the industry (Fan, Bypass Valve, Gas Valve, and Damper)
    • New illuminated touchscreen control display panel
    • Built-in bypass valve to prevent temperature fluctuations
    • Superior performance in hard water areas
    • Contractor friendly: 2” venting up to 65 ft. with 2” vent adapter
    • Extended pipe connections
    • Universal internal parts
    • Sleek wall mounted space-saving design

    RELIABLE

    • Proven patented single pass Labyrinth heat exchanger with fully integrated copper waterways
    • No flow reduction in hard water conditions
    • Innovative state of the art electronic control

    EFFICIENT

    • Fully condensing one-piece heat exchanger
    • Wireless cascade of up to 8 units. Multiple cascade configurations available.
    • DHW recirculation pump control eliminates the need for an external timer
    • Qualifies for top-tier energy rebates. Check your local utility for rebate opportunities.
    • Ultra low NOx / low greenhouse gases
    • Up to 5.2 GPM continuous at a 70˚F rise
    • Advanced temperature control

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sft-199-1-superflow-condensing-tankless-water-heater
  • Product familyWater Heater
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SFT
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • รหัส ETIMEC000392
  • ชื่อ ETIMInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGas-fired instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 11 13
  • OmniClass TitleGas Instantaneous Hot Water Heaters

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง