เผยแพร่สินค้าของคุณ
4T Rooms - Configuration 1
4T Rooms - Configuration 1
    Icons of Denmark

    4T Rooms - Configuration 1

    The 4T System is a scaleable kit of parts offering limitless opportunities to zone space, provide privacy without isolation and encourage idea-sharing through adaptable configurations.

    Designed by Hee Welling, 4T is made of powder-coated iron and offers components such as room dividers, booth seating and planters, as well as practical solutions such as whiteboards, pinboards and acoustic panelling.

    The 4T system is limitless in what it can offer, supporting the rapidly changing modern office environment, and the solution to complex workplace challenges

    Named after the type of iron and connective material used for the product, the 4T’s ‘T-Iron’ is a rod with a short cross piece that is used to connect two structures, with the particular width of the T-Iron used in 4T measured at 40mm.

    Wall or ceiling mounted to freestanding and mobile: 4T is flexible and can be crafted considering your design’s bespoke goals in mind.

    สเปคสินค้า
      • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/4o7t...
      • Warranty ID: https://www.dropbox.com/s/ddl5...
      • Asset Type: Fixed
      • Duration Unit: Years
      • Expected Life: 5
      • Material: Steel
      • Model Reference: System
      • Name: 4T System
      • Warranty Description: 5 year complete warranty
      • Warranty Duration Labour: n/a
      • Warranty Duration Parts: n/a
      • Warranty Duration Unit: Years
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.4T-Rooms-Configuration-1
    • Product family4T System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์4T System - Rooms
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeEF_40
    • Uniclass 2015 DescriptionSignage, fittings, furnishings and equipment
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (67)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (137)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (51)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (51)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (67)