เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bank Table - Round - Dia600xH735mm
Icons of Denmark

Bank Table - Round - Dia600xH735mm

Complementing the BANK family, this table range is made for conversations. Simple and elegant, the BANK table is crafted with meticulous attention to detail, stability and quality. Available in two different heights and a range of finish options, the BANK table is ideally suited to meeting, dining and breakout spaces in a multitude of environments.

Simple elegance
Visually slender
Highly customisable

สเปคสินค้า
  • Designer Icons of Denmark
    Year 2019
    Origin Made in Denmark
    Table Top 16mm MDF with laminate, linoleum & Fenix
    Base Powder coated black (RAL 9005), Powder
    coated white (RAL 9010), RAL colours on
    request
    Edge Black lacquered MDF
    Assembly Tables are preassembled.
    Lead times 6 - 8 weeks
    Intended use Meeting & cafe settings
    Complementary Nam Nam, Sky, Sky Wood, Arena chairs
    Certification We follow REACH; Where formaldehyde
    is found, we adhere to E0 and E1 EU
    regulations. 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Bank-Table-Dia600xH753mm
  • Product familyTables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bank
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-12
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (137)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (51)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (67)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (51)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (67)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (75)