เผยแพร่สินค้าของคุณ
EC1 3 Seater XL
EC1 3 Seater XL
EC1 3 Seater XL
    Icons of Denmark

    EC1 3 Seater XL

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(7 รีวิว)
    EC1 is a modular sofa developed by Icons of Denmark and designed specifically with the contract market in mind. EC1 is based on square modular elements which allow for multiple and easily reconfigurable spaces. Each module can be connected together; even the back sides of the sofa – perfect for creating back-to-back solutions and optimising soft seating in areas with space constraints. The seat is a few centimetres higher than on standard sofas and the depth is decreased by a few centimetres for optimal comfort for work activities – such as laptop work. The detailing and upholstery are carefully undertaken by our workshop in Horsens, Denmark. EC1 is the perfect sofa for informal meetings and work activities in a relaxed and comfortable setting. Available with power and USB modules. Warm aesthetic High-end comfort Endlessly flexible
    สเปคสินค้า
    • • Overall Length: 940mm

      • Overall Width: 2700mm

      • Overall Height: 750mm

      • Gross Weight: n/a

      • Shipping Weight: n/a

      • Asset Type: Fixed

      • Category: Sofas

      • Code Performance: Pr_40_50_12_81

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Features: Warm aesthetic High-end comfort Endlessly flexible

      • Finish:

      ◦ Fabric Group

      ◦ 0 Remix 143, Remix 173

      ◦ 1 Remix, Re-Wool, Melange nap, Forest nap, Atlas

      ◦ 2 Fiord, Hallingdal, Steelcut trio, Steelcut, Rime, Canvas, Colline, Encircle

      ◦ 3 Divina Melange, Twill Weave, Vidar, Balboa

      ◦ 4 Coda

      ◦ Leather Group

      ◦ 1 Ultra

      ◦ 2 Noir, Noir+

      ◦ 3 Dunes

      ◦ 4 Spectrum

      • Material: Fabric, Leather, Wood, Foam

      • Model Reference: Sofas

      • Name: EC1

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EC1-3-Seater-XL
    • Product familySofas
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EC1
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)940
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองLeather
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationObject
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (67)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (137)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (51)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (52)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (44)