เผยแพร่สินค้าของคุณ
Knock on Wood - Small
Icons of Denmark

Knock on Wood - Small

Knock On Wood

Designed by Peter Barreth

The Knock on Wood family intends to bring harmony to a range of settings. The slim, tapered leg balances with the fine-lined tabletop, giving the table a sophisticated character while providing stability and strength. The small footprint and discrete profile allow Knock on Wood to work in a variety of environments as a stand-alone item or combined for nesting surfaces. The 2 different heights of the round editions can be nestled neatly together, whereas the rectangular version is a standout piece for lounge settings.

Crafted from solid oak, Knock on Wood is extremely strong and durable, whilst remaining light and subtle.

Sturdy & durable

Light & subtle

Plays well with others

สเปคสินค้า
    • Overall Length: Dia: 550
    • Overall Height: 450
    • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/4o7t...
    • Warranty ID: https://www.dropbox.com/s/ddl5...
    • Asset Type: Fixed
    • Category: Coffee Table
    • Code Performance: Pr_40_50_21_14 /
    • Duration Unit: Years
    • Expected Life: 5
    • Finish: oak white pigment lacquer, ash black lacquer
    • Material: Wood
    • Model Reference: Coffee Table
    • Name: Knock on Wood small
    • Size (HxWxD): 440x550
    • Warranty Description: 5 year complete warranty
    • Warranty Duration Labour: n/a
    • Warranty Duration Parts: n/a
    • Warranty Duration Unit: Years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Knock-on-Wood-tapered-legs-dia-550-mm
  • Product familyCoffee Tables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Knock On Wood
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (137)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (52)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (68)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (67)