เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nam Nam - Classic Stool H750
Nam Nam - Classic Stool H750
    Icons of Denmark

    Nam Nam - Classic Stool H750

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(15 รีวิว)

    The Nam Nam Bar Stool is designed by HolmbäckNordentoft and named after the sushi restaurant for which it was created. The inspiration for the chair takes notes from Japanese nature and construction. “In keeping with the ancient method of tying together bamboo sticks, we have positioned the legs and supports of the frame next to one another in order to make a stable and robust construction while also giving the chair its own characteristic look”, the designer duo says.

    The stool consists of three main parts which, in various colours, can be combined in countless ways. The chair consists of a moulded shell made of treated or painted veneer (with or without structured powder coating) and is available with optional seat upholstery.

    Elegant
    Playful
    Spectrum of colours and finishes

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Nam-nam-classic-stool-H750
    • Product familyChairs & Stools
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nam Nam
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-03-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)330
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (137)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (52)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (68)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (67)