เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spire Oval Table - W1200xD600xH400mm
Icons of Denmark

Spire Oval Table - W1200xD600xH400mm

3.8 จาก 5 ดาว3.8(6 รีวิว)

Spire is a slender balanced design with a simple, tapered leg rising into the flat stone tabletop; Spire appears to float above its steel frame.

Designed by a blacksmith, Spire’s form is a lesson in metalwork. Spire appears to float above its steel frame. The frame is made in powder coated steel. Marble, slate or granite tops can be placed directly on the metal frame. Available in three sizes as either a rectangle or circle.

Elemental play

Reserved elegance

Sculptured strength

สเปคสินค้า
    • Overall Length: 1200
    • Overall Width: 600
    • Overall Height: 400
    • Gross Weight: 35
    • Shipping Weight: 35
    • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/4o7t...
    • Warranty ID: https://www.dropbox.com/s/ddl5...
    • Asset Type: Fixed
    • Category: Coffee Table
    • Code Performance: Pr_40_50_21_14 /
    • Duration Unit: Years
    • Expected Life: 5
    • Features: Elemental play, Reserved elegance, Sculptured strength
    • Finish:
      • Table Top:
        • Black recycled leather
        • Oak
        • White Carrara, Green Indio, Red Alicante, Brown Emperador, Black Marquina, Grey, Black Slate
      • Frame:
        • Powder coated black
    • Material: Marble, granite, slate, wood, leather, steel
    • Model Reference: Coffee Table
    • Name: Spire
    • Size (HxWxD): 400x1200x600
    • Warranty Description: 5 year complete warranty
    • Warranty Duration Labour: n/a
    • Warranty Duration Parts: n/a
    • Warranty Duration Unit: Years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Spire-Oval-600x1200
  • Product familyCoffee Tables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Spire
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMarble
  • วัสดุรองGranite
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (137)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (67)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (52)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (77)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (48)