เผยแพร่สินค้าของคุณ
Membrane 5 1-layer roof system for paving slabs on concrete non-insulated
Z017-BMI Icopal Sweden
Archived

Membrane 5 1-layer roof system for paving slabs on concrete non-insulated

1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for paving slabs:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Membrane 5
4. Fonda Geoplex, for drainage
5. Paving slabs

สเปคสินค้า
  • 1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for paving slabs.
    System can be used on concrete substrate.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.membrane-5-plattor-betong
  • Product familyWater proofing membrane
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Built in system
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • UNSPSC nameRoofing membranes
  • UNSPSC code30151505
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30_71
  • Uniclass 2015 DescriptionReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 52 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTorch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 11
  • OmniClass TitleSingle Layer Roof Membranes
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • CSI UniFormat II TitleROOFING