เผยแพร่สินค้าของคุณ
towel holder MODULA wall ALLUM. C/shelfwhite MME84
Ideagroup

towel holder MODULA wall ALLUM. C/shelfwhite MME84

A line of aluminium wall-mounted accessories, available chrome finish as standard, or in any colour in the Ideagroup matt lacquer palette or Metal Color range (Rame, Titanio, Oro). These accessories (shelves, shelves with a soap dispenser/tumbler, towel holders, toilet roll holders) have an aluminium frame and can be finished with a matt white Acritek insert. They are removable, and can be designed for right or left-hand installation.
The soap dispenser and free-standing toilet brush holder have a chrome finish.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MME84
  • Product familyfurniture accessory
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelves and towel rails
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)40
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)86
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ

สินค้าใกล้เคียง

3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (69)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)