เผยแพร่สินค้าของคุณ
Towel holder MODULA wall ALLUM. + P/ROTOLO MPP52
Towel holder MODULA wall ALLUM. + P/ROTOLO MPP52
    Ideagroup

    Towel holder MODULA wall ALLUM. + P/ROTOLO MPP52

    A line of aluminium wall-mounted accessories, available chrome finish as standard, or in any colour in the Ideagroup matt lacquer palette or Metal Color range (Rame, Titanio, Oro). These accessories (shelves, shelves with a soap dispenser/tumbler, towel holders, toilet roll holders) have an aluminium frame and can be finished with a matt white Acritek insert. They are removable, and can be designed for right or left-hand installation.
    The soap dispenser and free-standing toilet brush holder have a chrome finish.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MPP52
    • Product familyfurniture accessory
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelves and towel rails
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)520
    • ความลึก (มิลลิเมตร)86
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ

    สินค้าใกล้เคียง

    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (69)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)