เผยแพร่สินค้าของคุณ
towel holder MODULA wall ALLUM. MPU80
towel holder MODULA wall ALLUM. MPU80
towel holder MODULA wall ALLUM. MPU80
towel holder MODULA wall ALLUM. MPU80
towel holder MODULA wall ALLUM. MPU80
    Ideagroup

    towel holder MODULA wall ALLUM. MPU80

    A line of aluminium wall-mounted accessories, available chrome finish as standard, or in any colour in the Ideagroup matt lacquer palette or Metal Color range (Rame, Titanio, Oro). These accessories (shelves, shelves with a soap dispenser/tumbler, towel holders, toilet roll holders) have an aluminium frame and can be finished with a matt white Acritek insert. They are removable, and can be designed for right or left-hand installation.
    The soap dispenser and free-standing toilet brush holder have a chrome finish.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MPU80
    • Product familyfurniture accessory
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelves and towel rails
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)86
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ

    สินค้าใกล้เคียง

    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (69)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)