เผยแพร่สินค้าของคุณ
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
    Ideagroup

    Soul free-standing bathtub in M-Solid

    The Soul free-standing bathtub takes inspiration form the perfect shape of a circle. It has a diameter of 110 cm and is in matt Bianco M-Solid, the exterior of the bathtub, or both the exterior and interior, can also be matt lacquered in any colour of the Ideagroup palette and RAL/NCS chart. Available with matt Bianco cover. Without overflow drain. Pop-up waste available.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Soul-bathtub
    • Product familyBathtub
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์freestanding bathtub
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)510
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs

    สินค้าใกล้เคียง

    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (69)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)