เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
idealstandard/products/17cbef67-e42c-4ce9-9d03-9a8c88c3f477
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ฝักบัว
IDEALRAIN SHR EXP &KIT/I'R 3F 900 NEW
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Ideal Standard
ติดตาม
IDEALRAIN SHR EXP &KIT/I'R 3F 900 NEW
IDEALRAIN SHR EXP &KIT/I'R 3F 900 NEW
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
IDEALRAIN SHR EXP &KIT/I'R 3F 900 NEW
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
A6368
Product family
IDEALRAIN
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Shower
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-08-03
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
904
กว้าง (มิลลิเมตร)
304
ความลึก (มิลลิเมตร)
316
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealstandard.com/
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealstandard.com/
วีดีโอการใช้งาน
http://www.idealspec.fr
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.idealstandard.com/
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealstandard.com/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
3.3
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ฝักบัว
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Description
Shower fittings package
OmniClass Number
23-31 17 00
OmniClass Title
Showers
พื้นที่การขาย
ยุโรป
ฝรั่งเศส
สินค้าใกล้เคียง
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
ดาวน์โหลด
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
ดาวน์โหลด
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
ดาวน์โหลด
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
ดาวน์โหลด
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
ดาวน์โหลด