เผยแพร่สินค้าของคุณ
Iom Grab Rail 300 mm
Iom Grab Rail 300 mm
Iom Grab Rail 300 mm
Iom Grab Rail 300 mm
    Ideal Standard

    Iom Grab Rail 300 mm

    Iom Grab Rail 300 mm
    สเปคสินค้า
    • Iom Grab Rail 300 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A9126
    • Product familyIOM
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์IOM
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)365
    • กว้าง (มิลลิเมตร)90
    • ความลึก (มิลลิเมตร)90
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.58
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC012353
    • ชื่อ ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    กรีซ
    เช็กเกีย
    เนเธอร์แลนด์
    บัลแกเรีย
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    รัสเซีย
    สเปน
    สหราชอาณาจักร
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (23)