เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONNECT AIR F/S BTW BID WHITE BXD
CONNECT AIR F/S BTW BID WHITE BXD
    Ideal Standard

    CONNECT AIR F/S BTW BID WHITE BXD

    CONNECT AIR F/S BTW BID WHITE BXD
    สเปคสินค้า
    • CONNECT AIR F/S BTW BID WHITE BXD
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E0180
    • Product familyCONNECT AIR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BIDET
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-02-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา