เผยแพร่สินค้าของคุณ
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 650 mm - 229410
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 650 mm - 229410
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 650 mm - 229410
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 650 mm - 229410
    DURAVIT AG

    D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 650 mm - 229410

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)
    • 1 washing area
    • Floorstanding installation
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • With faucet deck
    • with overflow
    สเปคสินค้า
      • Duravit D-Neo Floorstanding bidet, 650 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2294100000
      • Duravit D-Neo Floorstanding bidet, 650 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 22941000001
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.d-neo-floor-mounted-bidet-229410
    • Product familyBidets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floorstanding bidet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)650
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยอียิปต์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010126
    • ชื่อ ETIMBidet
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)