เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
idealstandard/products/9c3db42c-3096-4180-84d3-596dd3857fa1
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อ่างอาบน้ำและสปา
ACTIVE VAN 160x75mm INC BEU IG
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Ideal Standard
ติดตาม
ACTIVE VAN 160x75mm INC BEU IG
Rectangular bathtub for recessed installation - 160x75x59mm
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Rectangular bathtub for recessed installation - 160x75x59mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
K1820
Product family
Sanitary
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Baths
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-12-05
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
75
กว้าง (มิลลิเมตร)
160
ความลึก (มิลลิเมตร)
59
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealstandard.it
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealstandard.it
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.idealstandard.it
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealstandard.it
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Acrylic
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Description
Baths
OmniClass Number
23-31 15 00
OmniClass Title
Bathtubs
พื้นที่การขาย
ยุโรป
อิตาลี
สินค้าใกล้เคียง
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
ดาวน์โหลด
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
ดาวน์โหลด
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
ดาวน์โหลด
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700103
4.1
(
14
)
ดาวน์โหลด